Flexibel en slim vormgegeven: onze plintgoot
Razendsnel renoveren met de SL-plintgoot
Energie-, data- en multimedia-aansluitingen in een woning, praktijkruimte of hotelkamer breng je flexibel en zonder rommel aan in een opbouwfase op de plint. Een toekomstige wijziging of uitbreiding is zo gedaan.

Bekijk SL plintgoot in de nieuwe kleur wit RAL 9016
De mogelijkheden
van het SL plintgootsysteem
Kleuren, maten en aansluitpunten
Renoveren zonder rommel? Dat kan. De bevestiging van de aansluitpunten is volledig afhankelijk van de achterwand. Het monteren ervan kan zonder gaten te boren in de muur.
Onze plintgoot in de praktijk
Moderne lofts in voormalige Philips-panden op Strijp-S

SL-plintgoot in de e-catalogus
Er is meer te ontdekken
Specificaties, hulpstukken, kleuren: in onze online catalogus vind je alle varianten terug van de SL-plintgoot. Zo maak je gegarandeerd de juiste keuze voor je project.

Ontdek de
Hager Ready app
Eén app die je ondersteunt in elke fase
Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daarnaast kun je verdelers configureren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready downloaden: