Magneetschakelaars voor moderne belastingen
Betrouwbaar schakelen tot en met 63 A
Moderne belastingen zoals zuinige elektronische verlichting en computers hebben hoge en harmonische inschakelstromen. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de contacten. Onze modulaire magneetschakelaars leveren veilige en optimale prestaties.

Onze magneetschakelaars
Breed toepasbaar en echte krachtpatsers
Of je onze magneetschakelaars nu gebruikt in een woonhuis, een theater, winkelcentrum of kantoorgebouw. De robuuste contacten laten gebruikers een veelheid aan belastingen besturen zonder het lichtnet te overbelasten. Van ledverlichting tot ventilatie en van elektrische verwarming tot kleine motoren: onze schakelaars zijn echte krachtpatsers.
- Schakelen van lichtsystemen
Producten die worden aanbevolen voor het schakelen van elektronische voorschakelapparaten zijn te herkennen aan het '+'-teken op de voorzijde. - Eenvoudig testen
De magneetschakelaar met handbediening kan worden ingeschakeld, als bijvoorbeeld de verdeler getest moet worden. - Autoreset
Autoreset zorgt ervoor dat handmatig inschakelen automatisch ongedaan gemaakt wordt bij de eerstvolgende elektrische bekrachtiging. Ideaal bij automatisch besturen van nachtstroomboilers, waarbij je af en toe ook met de hand de boiler wilt inschakelen. - Geruisarm
Geruisarme magneetschakelaars zijn speciaal ontwikkeld voor verdelers die gemonteerd zijn in niet-technische ruimtes, zoals woonruimtes, winkels en theaters. - Stuurspanningen
De standaardspanning is 230 V AC. Veel gebruikte types zijn er ook met spoelspanningen in 12, 24 en 110 V. Geruisarme types zijn in AC- en DC-stuurspanning verkrijgbaar. - Diverse contacttypen
Onze magneetschakelaars zijn verkrijgbaar in stroomsterktes van 16, 25, 40 en 63 A, en van 1- tot 4-polig. Contactconfiguraties zijn 'maak', 'verbreek' en combinaties daarvan. - Handige online calculatietool
Met de online calculatie tool bereken kun je de juiste magneetschakelaar kiezen op basis van de te schakelen belasting.
Breng je kennis up-to-date
Training over moderne belastingen
Met de training 'Moderne belastingen en het ontwerp van energiedistributiesystemen' helpen we je op weg met het succesvol ontwerpen van een installatie die is voorbereid op toekomstige verlichtingsontwikkelingen.

Meer tools
en support
Voor de professional
Bekijk deze producten in de e-catalogus
Benieuwd naar alle details?
In onze e-catalogus vind je alle productvariaties op een rij.

Ontdek de
Hager Ready app
Eén app die je ondersteunt in elke fase
Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daarnaast kun je verdelers configureren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready downloaden:


Productvraag?
Vind je antwoord bij de veelgestelde vragen
Van de vragen die onze experts het meest krijgen, hebben we de antwoorden alvast op een rij gezet. Van gebouwautomatisering tot rookmelders en van Hagercad tot energiedistributie.