Kabelmanagement oplossingen
Tehalit-kabelmanagementsystemen van Hager
Of het nu gaat om kantoren, industriële omgevingen of thuiswerkplekken, onze oplossingen zijn veelzijdig en aanpasbaar aan diverse behoeften. Toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie.

Wandgoten, plintgoten en kabelgoten in de e-catalogus
Deze productgroepen doen mee met de kleurwissel:
BRN65. De lichtgewicht
kunststof wandgoot
Maximale flexibiliteit in installatie en gebruik
Door het lichtgewicht materiaal en de toebehoren die snel te monteren zijn, verloopt installatie efficiënt en eenvoudig. Groeit de behoefte aan data en stroom bij je klant? Dan is deze wandgootinstallatie achteraf eenvoudig aan te passen.

Je wandgootinstallatie
gemakkelijk samenstellen
Selecteer in enkele stappen alle onderdelen
- Kies je materiaal: kunststof, aluminium of plaatstaal
- Kies een van de beschikbare afmetingen en uitvoeringen
- Kies je kleur: verkeerswit RAL 9016 of één van de andere kleuren
- Sleep je inbouw- en aansluitmateriaal in de goot: Ecoline of berker-design

Het nieuwe wit
RAL 9016 verkeerswit
Het ene wit is het andere niet. Ondanks dat er maar een klein verschil tussen de twee tinten zit, is RAL 9016 de kleur die tegenwoordig het beste past bij de andere elementen in het interieur.
Naast de wandgoten en de plintgoten wordt ook het aanbod kabelgoten omgezet naar het nieuwe wit, zodat alle installatie-onderdelen goed bij elkaar passen.

Bestelhulpen kabelmanagement
Wandgoten, plintgoten, kabelgoten
- pdf3,22 MB
- pdf1,53 MB
- pdf8,66 MB
Kleur naar wens
Maatwerk is onze kracht
Wil je accenten leggen? Of de elektrische installatie afstemmen op de kleuren van een bedrijf? Naast alle RAL-kleuren bieden we keuze uit alle RAL-designkleuren. Onze maatwerkafdeling is gespecialiseerd in speciale kleuren, afmetingen, stanzingen én uitvoeringen. Leg je wens voor en wij voeren hem uit.