Vision groe­pen­kast 

Voor maxi­maal instal­la­tie­gemak

Als installateur ken je het belang van details. Of het nu gaat om gebruiks­gemak, topkwa­li­teit of een slim ontwerp. Met Vision werk jij effi­ci­ënter.

vision groepenkast

Maak jouw Hager groe­pen­kast compleet!

Groe­pen­kast bestellen? Bekijk alle groe­pen­kasten en hun toebe­horen in de e-catalogus. 

VKG333L

Samen­ge­stelde groe­pen­ver­de­lers

 
Groepenverdeler zonder buisinvoerstuk

Groe­pen­ver­deler zonder buis­in­voer­stuk

 
Vision lege behuizing

Lege behui­zingen

 
Vision uitbreidingssets

Uitbrei­dings­sets

 
Vision toebehoren

Overig toebe­horen

 

Bestel­hulp
groe­pen­ver­de­lers

Stel zelf je Vision groe­pen­kast samen

Groe­pen­kast nodig? Ben je op zoek naar een nieuwe groe­pen­kast die perfect aansluit op jouw wensen en eisen? Met onze bestel­hulp stel je eenvoudig je eigen Vision groe­pen­kast samen.

Of je nu een nieuw­bouw­pro­ject of een reno­vatie hebt, de bestel­hulp helpt je. Je kunt goede keuzes maken. Dankzij de vele confi­gu­ratie-opties kun je de groe­pen­kast volledig afstemmen op jouw situ­atie en ener­gie­be­hoeften.

Met meer dan 650 confi­gu­ra­tie­mo­ge­lijk­heden biedt de Vision groe­pen­kast maxi­male flexi­bi­li­teit. Zoek je een stan­daard groe­pen­kast of een speciale PV verdeler voor zonne-energie? Je hebt veel opties.

groepenkast bestelhulp

Snelle installatie met Vision

Installatie
Of het nu gaat om nieuw­bouw of reno­vatie, de Vision groe­pen­kast past overal. Installatie is sneller en eenvou­diger. 

Kwali­teit
Een keur­merk. Stevig materiaal. Dubbel geïso­leerd. De Vision groe­pen­ver­deler staat syno­niem voor kwali­teit. 

Ontwerp
Van het uitpakken van de onder­delen tot het aandraaien van de laatste schroef. Met slim ontwerp versnellen we elke stap in het installatie proces.
voordelen installatie vision

Groe­pen­kast samen­stellen
3-fase en 1-fase opties

In Nederland zijn zowel 1-fase als 3-fase elektrische aanslui­tingen gebrui­ke­lijk. Bij een 1-fase aansluiting loopt er één voedings­draad van de hoofd­kabel naar het gebouw, terwijl een 3-fase aansluiting drie stroom­draden gebruikt. Dit maakt een 3-fase aansluiting geschikt voor het leveren van meer vermogen, wat ideaal is wanneer je meer­dere zware appa­raten tege­lijk wilt gebruiken.

Onze groe­pen­kasten zijn beschik­baar in 2 uitvoe­ringen, waar­onder de popu­laire 3-fase groe­pen­kast van Hager en 1-fase groe­pen­kasten. Of je nu een stan­daard of grotere installatie hebt, we bieden altijd de juiste oplossing.

  • 3-fase groe­pen­kast: ideaal voor instal­la­ties waar meer vermogen nodig is, zoals bij elektrische kook­platen of zonne­pa­nelen.
  • 1-fase groe­pen­kast: geschikt voor woningen en klei­nere instal­la­ties waarbij een stan­daard aansluiting voldoende is.

De voor­delen
van de Vision groe­pen­kast

Ontdek wat Vision slim maakt

Een duur­zame, robuuste groe­pen­kast die gemaakt is voor gemak­ke­lijke en snelle montage. Geen onno­dige hande­lingen, mini­maal schroeven en direct aan de slag:

groepenkast vision buisinvoerstuk

Ruim buis­in­voer­stuk

Werk over­zich­te­lijker dankzij extra bedra­dings­ruimte, verleng veilig te korte bedra­ding met de opti­o­nele cliprail. Dit buis­in­voer­stuk is gemaakt voor gemak. 

groepenkast vision afdekkap schroeven

Onver­lies­bare schroeven

Voor­ge­mon­teerd, onver­lies­baar en snel aan te draaien. Slimme schroeven houden het deksel stevig op zijn plek, ook bij druk uit de buis­in­voeren. 

groepenkast vision buishouder

Stapel­bare buis­houder

Een extra buis­houder die je met een klik beves­tigt. Hiermee monteer je simpel een tweede rij buizen. 

groepenkast vision cliprail en aardblok

Effi­ciënt aard­blok

Plug & Play. Het verti­cale aard­blok kan blijven zitten tijdens montage, is met een paar klikken te verplaatsen en externe aarde monteer je er direct op. 

groepenkast vision groepencodering

Flexibele groe­pen­co­de­ring

Met meege­le­verde code­rings­stroken creëer je in een hand­om­draai duide­lijk­heid voor je klant. Veran­dert er iets? Je krijgt er extra stroken bij. 

groepenkast vision kabelinvoer

Slimme behui­zing

Dubbel geïso­leerde afdek­doppen voor­komen door­slag­span­ning. Dankzij de vlakke bodem sluit je draden aan zonder obsta­kels. De bonus? Gemaakt van stevig materiaal. 


Vision Groe­pen­kast

Maak kennis met de trots van ons assor­ti­ment – de Vision groe­pen­kast – en ontdek alle acht voor­delen op ons YouTube kanaal. 

00:37


Hager Ready
app

Ontwerp je verdeler

Ontdek ons brede aanbod van hoofd- en onder­ver­de­lers. We hebben ook belang­rijke onder­delen voor het schakelen, bevei­ligen, meten en melden van je energie voor­zie­ning.

Stel je eigen verdeler samen met Hager Ready en plaats je bestel­ling bij je groothandel.
Hager Ready

advies

Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder