Word je eigen ener­gie­le­ve­ran­cier

Ontdek de Hager accu voor zake­lijk gebruik - De Power Station.

Je wilt verduur­zamen met je eigen onder­ne­ming. Maar: je kan of mag de door zonne­pa­nelen opge­wekte energie niet (meer) terug leveren aan het net. De Hager Power Station voor bedrijven biedt de oplossing: ener­gie­op­slag voor de zake­lijke gebruiker.

onafhankelijk van het energienet

De voor­delen van ener­gie­op­slag 

  1. Omzeilen van netcon­gestie

    Ener­gie­op­slag maakt het mogelijk om meer van je eigen opge­wekte zonne-energie te gebruiken, zelfs wanneer de zon niet schijnt. Voor bedrijven kan netcon­gestie worden omzeild en hiermee de nood­zaak van een zwaar­dere aansluiting vaak voor­komen.  Hier­door ben je minder afhan­ke­lijk van het elek­tri­ci­teitsnet en externe ener­gie­le­ve­ran­ciers.

  2. Slim ener­giema­na­ge­ment

    Het ener­giema­na­ge­ment­sys­teem zorgt ervoor dat opge­slagen energie wordt gebruikt tijdens piek­mo­menten (peak shaving) en ener­gie­ver­bruik wordt geop­ti­ma­li­seerd door middel van time shif­ting, wat onno­dige kosten voor­komt.

  3. Nood­stroom

    Bij het wegvallen van de netspan­ning zorgt de Power Station in nood­stroom­modus ervoor dat er van stroom wordt voorzien en meeste essen­tiële appa­raten auto­ma­tisch door blijft gaan.


Power Station: Alles-in-één oplossing

Flexi­bi­li­teit en veilig­heid

Onze power stations zijn ontworpen voor flexi­bi­li­teit: meer­dere systemen kunnen parallel worden gekop­peld, waarbij Hager een Power Hub-behui­zing levert die volledig voldoet aan de PGS37-norme­ring.

Gecer­ti­fi­ceerde partners

Onze power stations zijn verkrijg­baar via een netwerk van gecer­ti­fi­ceerde partners. Inmid­dels kent de power station al 150.000 tevreden gebrui­kers in Duits­land en Nederland.

Power Station Serie

S10

Power Station S10 E PRO

    • Opslag­ca­pa­ci­teit: 13 - 58,5 kWh
    • Maxi­maal laad- en ontlaad­ver­mogen (batterij): 9 kW
    • Maxi­maal AC-vermogen via omvormer (DC/AC): 12 kW
    • Nood­stroom­voor­zie­ning geïn­te­greerd (3-fase)
    • Maxi­maal ingaand DC-vermogen: 20.000 W (ca. 50 zonne­pa­nelen)
    • Omvormer en Ener­giema­na­ge­ment­sys­teem (EMS) stan­daard geïn­te­greerd
    • Live moni­to­ring via de gratis portal of app
    • Gratis software-updates en moni­to­ring gedu­rende de gehele levens­duur
    • 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit
S20

Power Station S20 X PRO

    • Opslag­ca­pa­ci­teit: 21 - 336kWh
    • Maxi­maal laad- en ontlaad­ver­mogen (batterij): 30 kW
    • Maxi­maal AC-vermogen via omvormer (DC/AC): 30 kW
    • Nood­stroom­voor­zie­ning geïn­te­greerd (3-fase)
    • Maxi­maal ingaand DC vermogen: 45.000 W (ca. 100 panelen).
    • Omvormer en Ener­giema­na­ge­ment­sys­teem (EMS) stan­daard geïn­te­greerd.
    • Live moni­to­ring via de gratis portal of app
    • Gratis soft­wa­reup­dates en moni­to­ring gedu­rende de gehele levens­duur. 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit.
    • 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit.
PowerHub

Power Hub

  • Voor maxi­male ener­gie­op­slag
  • Modulair inzet­baar en uitbreid­baar
  • Voldoet aan PGS37-1 regel­ge­ving
  • Opslag­ca­pa­ci­teit van 420 kWh  
  • Continu nood­stroom  
  • Volledig voor­be­reid  
  • Moni­to­ring


Down­load onze Ener­gie­op­slag brochure


Een prak­tijk­voor­beeld

Een veehouder met 2 Power Stations

De grafiek toont het verbruik van een veehouder met twee Power Stations, met in totaal 78kWh accu opslag. Er zijn 250 PV-panelen geplaatst waarvan 96 direct op de Power Stations.

 

  • In oranje: de hoeveel­heid energie vanuit de zonne­pa­nelen direct verbruikt in het bedrijf.
  • In groen: de hoeveel­heid energie die eerst in de accu opge­slagen en pas later op de dag in het bedrijf verbruikt is. Dit is energie die normaal niet opge­wekt zou worden.
  • In blauw: de hoeveel­heid energie die uit de netaan­slui­ting is gehaald.

 

In de getoonde maand voorzag het systeem voor 44% in de ener­gie­be­hoefte van het bedrijf. De accu nam 32% daarvan voor haar reke­ning. De terug­ver­dien­tijd van het Hager Power Station voor deze veehouder bedraagt 6-8 jaar, afhan­ke­lijk van de stroom­prijs. Boven­dien bespaart dit bedrijf meer dan 120 ton CO2 per jaar door zonne­pa­nelen en het Hager opslag­sys­teem.



Vraag een scan aan

Ontdek wat het jou kan ople­veren en vraag een gratis advies­ge­sprek aan.