Pi­lo­tez votre mai­son
en Blue­tooth, en toute li­berté

Commandez en toute simplicité et en local, vos éclairages et volets roulants depuis vos interrupteurs ou votre smartphone avec l'application Hager Mood. 

Gallery bluetooth


Je pilote
quels équipements ?

gallery bluetooth, pilotage en local, maison connectee, connectee ses eclairages, eclairages, lumiere, variateur, Hager gallery Bluetooth

Je pilote mes éclairages

Centralisez vos éclairages, tamiser la lumière pour créer une ambiance chaleureuse ou une ambiance cinéma, grâce à l'application Hager Mood, le pilotage se fait depuis votre téléphone.

volets roulants, piloter ses volets, volets connectes, volets roulants connectes, maison connectee, pilotage en local, Hager gallery Bluetooth, gallery Bluetooth

Je pilote mes volets roulants

Hager Mood facilite votre quotidien. Créer des scènes pour fermer vos volets et allumer vos lumières ou lancer un programme pour ouvrir vos volets chaque jour avec le lever du soleil. 

prises, prises electriques, pilotage en local, pilotage Bluetooth, Bluetooth, gallery Bluetooth, Hager gallery, interrupteurs, prises de courant, lumiere

Je pilote mes prises électriques

Remplacez votre interrupteur contrôlant vos prises commandées par un interrupteur Bluetooth afin de créer des scénarios. Par exemple : Toutes les lampes et les lumières de la maison s'éteignent à 23H. 


Be­soin d'aide pour votre pro­jet ? En­vie d'a­voir l'a­vis d'un ex­pert ?

Faites ap­pel à un de nos élec­tri­ciens agrées Ha­ger, il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets. 



Vo­lets et éclai­rages
cen­tra­li­sés

Automatiser et centraliser ses volets et éclairages constitue souvent une première étape vers une maison connectée. Il est très facile d’ajouter, par la suite, d’autres fonctions. 

Quelques exemples de ce qu'il est pos­sible de réa­li­ser :


  • contrôler ses volets et/ou éclairages sur des interrupteurs sans fils,
  • piloter, depuis votre smartphone, l'allumage ou l'extinction de toutes vos lumières,
  • adap­ter les lu­mières et com­man­der les vo­lets de­puis un smart­phone,
  • ou­vrir au­to­ma­ti­que­ment ses vo­lets au le­ver du so­leil en se­maine,
  • pro­gram­mer un scé­na­rio "soi­rée ci­néma" qui ferme les vo­lets et ta­mise l’éclai­rage.


Gagnez
en simplicité !

Créez des scènes, programmes ou scénarios pour faciliter votre quotidien depuis l'application Hager Mood.

Scènes

Scènes

Une scène vous permet de lancer une action en un seul clic. Adaptez l'ambiance à votre humeur.
Exemple : fermer les volets et mettre toutes les lumières à 50% dans le salon.

 

 

Je regarde le tuto

groupes

Groupes

Un groupe vous permet de piloter plusieurs éclairages ou volets simultanément (cuisine, salon etc.). 
Exemple : contrôler tous les volets connectés du salon. 

 

 


Je regarde le tuto

 

Programmes

Programmes

Un programme vous permet de définir une action qui se répète automatiquement, soit à une heure précise ou au lever ou coucher du soleil.
Exemple : descendre les volets tous les jours à 22h00. 

 

Je regarde le tuto

sur

3 niveaux
de finitions

Faites votre choix !

La gamme gallery s’adapte à tous les intérieurs déco avec son large choix de finitions, en matières peintes, fines ou massives.


Niveau de Finintion

Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages,
conseils pra­tiques

Passez en Mood connecté

Passez en Mood connecté

Vous rêvez d’une maison connectée, mais vous ne souhaitez pas investir des sommes importantes dans une installation lourde ? 

 

 

Je lis l'article sur la maison connectée

L’art et la matière

Et la lumière varia... à distance

Le ma­tin, vous ai­mez vous ré­veiller avec une ambiance douce et ras­su­rante ? Il est dé­sor­mais pos­sible de faire va­rier la lu­mi­no­sité de toutes les pièces de la mai­son se­lon ses be­soins et son hu­meur.

 

Je lis l'article sur Hager Mood

Suivez la lumière

Suivez la lumière

La gamme gallery a remporté deux des plus hautes distinctions internationales du design. Un de ses arguments de séduction ? La bande lumineuse.

 

 

Je lis l'article sur la bande lumineuse