Interphone radio : Conjuguez sécurité avec simplicité
Installer un interphone radio Hager, c’est choisir une solution sécurité simple, efficace, sans travaux et sans surcoût. Solution idéale pour la rénovation, le remplacement ou l’extension de votre habitation.
Sans travaux
Dans toutes les configurations d’habitation, l’interphone radio Hager est particulièrement simple à installer et à mettre en service. Grâce à sa technologie radio, il ne nécessite aucun travaux, ni murs percés, ni installation électrique particulière. Le combiné peut être posé ou fixé sur un mur. La navigation sur son grand écran LCD est simple et intuitive.
Des applications multiples
L’interphone vous simplifie le quotidien : il vous permet de communiquer avec vos visiteurs et d’ouvrir les accès à distance. De la maîtrise de tous les accès aux commandes de l’éclairage extérieur et de la porte de garage via des récepteurs adaptés : l’interphone Hager offre des applications multiples.
Design et robuste
La platine de rue extérieure en métal brossé est située à côté du portail ou de la porte d’entrée. Ligne élancée et compacte, sans encastrement : le design est soigné. Le blindage est gage de résistance aux tentatives de vandalisme. Le modèle existe en version un ou deux boutons d’appels, avec ou sans clavier coté. L’ouverture du portail est possible à l’aide d’un code d’accès ou d’un badge magnétique.
Communication optimale
Fiabilité de la transmission des commandes, qualité audio numérique dans un champ libre de 400 mètres : la technologie optwin est synonyme de communication optimale.
Zéro câblage
Simplicité maximale avec le carillon radio longue portée : une solution facile à installer, sans fil et sans contrainte de câblage.