3 objets solaires pour briller de 1 000 feux

Vous aussi vous voulez prendre votre part de la lutte contre le changement climatique ? Bien sûr cela commence par une réduction de votre consommation énergétique qui, à son tour, permettra une diminution de vos émissions de gaz à effet de serre. Mais saviez-vous qu’il existe aussi de plus en plus d’objets fonctionnant directement grâce à l’énergie solaire ?
La guirlande solaire
Vous rêvez d’installer une guirlande dans l’arbre de votre jardin ou sur la treille sous laquelle vous prenez vos dîners d’été. Optez pour le solaire. Grâce à un – petit – panneau photovoltaïque à planter dans le sol ou à suspendre face au soleil, votre guirlande éclairera vos longues soirées estivales. Vous pouvez aussi choisir des guirlandes aux ampoules colorées, façon lampions de guinguette.

Le briquet solaire
Oubliez vos briquets jetables, allumez vos feux avec le soleil. Le briquet solaire Suncase, imaginé par la société française, Solar Brother, fonctionne le plus simplement du monde. Deux petits miroirs paraboliques se déploient et concentrent les rayons du soleil vers un point focal sur lequel vous avez placé le petit morceau de bois ou de papier à allumer. Le feu démarre en quelques secondes. L’objet pèse 12 gr et tient dans une poche. Bien sûr, il faut qu’il y ait du soleil…
Le sac à dos solaire
Vous êtes du genre à vous balader toute la journée et pas forcément sur des sentiers battus… Et du coup votre téléphone se retrouve souvent en panne de batterie. Pénible, si vous voulez partager avec vos amis l’incroyable moment que vous êtes en train de vivre. Le sac à dos Rejig est la solution à votre problème : il est équipé d’un panneau solaire performant relié à une batterie amovible, elle-même placée dans le sac, avec laquelle vous pourrez recharger vos appareils électroniques. Le soleil est devenu le compagnon indispensable de votre autonomie.