Voyagez avec la bonne prise
Les grands voyageurs connaissent parfaitement le problème : la prise de courant de leur chargeur de téléphone, d’ordinateur ou de leur rasoir ne fonctionne pas dans tous les pays. Une seule solution : l’adaptateur de prise.
15 prises différentes
dans le monde
Quoi de plus agaçant que d’arriver dans sa chambre d’hôtel, à l’autre bout du monde, et de constater qu’il est impossible de brancher sa tablette ou son rasoir électrique ?
De quoi contrarier sérieusement le début des vacances. En cause, la multiplicité des prises de courant selon les différents pays.
Il en existe 15 classées de A à O.
À titre d’exemple, les prises E et F sont valables dans toute l’Union Européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Les prises A et B ne sont valables, elles, qu’en Amérique du Nord et Centrale.
Adaptateur
Deux solutions
Soit, vous vous renseignez avant de partir sur les prises utilisées dans le pays où vous vous rendez et vous achetez l’adaptateur correspondant.
Soit, vous avez la bougeotte et passez sans arrêt d’un pays à l’autre, le mieux est alors d’opter pour l’adaptateur universel. Il vous permettra de brancher vos appareils où que vous soyez.
Transformateur
Seulement, vous n’êtes pas forcément totalement sorti d’affaires.
La tension électrique n’est, en effet, pas toujours la même d’un pays à l’autre non plus : 230V en Europe, 120V aux Etats-Unis ou au Canada, 100V au Japon…
En plus d’une prise universelle, vous devrez donc vous procurer un transformateur.