Le parafoudre, la protection maximale pour votre maison
En une demi-seconde, la foudre et les surtensions qu’elle génère peuvent gravement endommager vos équipements électriques et électroniques. La solution : un parafoudre pour une protection maximale de votre maison.
Quels sont les
risques ?
Chaque année, en France, on constate près d’un million d’impacts de foudre.
Les dégâts peuvent être considérables : décès, sinistres, incendies. Vos équipements électriques et électroniques peuvent aussi être lourdement endommagés : écrans, chaînes hifi, ordinateurs, interfaces de régulation et de commande des installations électriques, réfrigérateurs, congélateurs, systèmes informatiques etc.
Sans oublier un vieillissement prématuré de l’installation électrique par la détérioration de la gaine isolante des câbles.
Que dit la
norme ?
La norme NF C 15-100 impose la présence d’un parafoudre dans le tableau électrique en fonction de plusieurs critères : la localisation géographique, le type de bâtiment et son environnement proche, le type de ligne électrique qui alimente le bâtiment (aérienne ou enterrée), la présence ou non d’un paratonnerre.
À savoir
Seule l’analyse du risque "foudre" par un professionnel permet de déterminer avec précision la solution la plus efficace à mettre en œuvre.
"Le tableau électrique regroupe les modules chargés de la sécurité des personnes, de la protection et de la gestion des circuits."
Solution Hager
Les parafoudres Hager sont installés dans le tableau électrique de la maison ou dans le coffret de communication. Il existe trois catégories de produits : les parafoudres de tête pour la protection générale d’une installation, obligatoires en présence d’un paratonnerre, les parafoudres secondaires pour sécuriser des équipements sensibles (hifi, TV, ordinateurs etc.), les parafoudres spécifiques pour la protection des matériels raccordés à une ligne téléphonique.